Erfahren Sie,wieso IT Profis in Sachen leistungsstarkes Verbindungszubehör auf StarTech.com vertrauen.
DisplayPort auf DVI Adapter - Aktiver DisplayPort zu DVI-D Adapter/Videokonverter 1080p - DP 1.2 zu DVI Monitor Kabeladapter Dongle - DP auf DVI Adapter - Verriegelnder DP-Anschluss
Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.
TAA Compliant
Produkt-ID: DP2DVIS
DISPLAYPORT AUF DVI-ADAPTER: DisplayPort 1.2 (HBR2) auf DVI-D Single-Link Adapter verbindet einen DVI-Bildschirm/Projektor mit Unterstützung von 1920 x 1200 und 1080p 60 Hz. EDID/DDC-Pass-Through gewährleistet Kompatibilität zwischen Quelle und Bildschirm | 15 cm angeschlossenes Kabel
KOMPATIBILITÄT: Aktiver Videokonverter unterstützt DP- oder DP++-Quellen einschließlich Workstations, Desktops (AMD/Nvidia), Laptops, Computer mit kleinem Formfaktor und Docking-Stationen | AMD Eyefinity-Zertifizierung, ideal für die Verwendung mit Radeon Pro Workstation-Grafiken
SCHLIESSEN SIE EINEN PRIMÄREN ODER SEKUNDÄREN BILDSCHIRM AN: Schließen Sie einen DVI-Monitor oder -Projektor an, oder fügen Sie Ihrer Workstation einen zweiten Bildschirm hinzu | Kompaktes Design | Getestet mit DVI-Kabeln bis zu 7,6 m | Unterstützt Apple Cinema Display HD
RASTENDER DISPLAYPORT UND SCHRAUBVERRIEGELUNG DVI: Rastender DP-Anschluss sorgt für eine solide Host-Verbindung | Unterstützt DVI Schraubverriegelungskabel, um zu verhindern, dass das Kabel sich löst oder versehentlich getrennt wird
EINFACH ZU BEDIENEN: Der DP auf DVI Adapterkonverter funktioniert ohne Software oder Treiber mit jedem Betriebssystem einschließlich Windows, Ubuntu und macOS; DisplayPort-Stecker auf DVI-Buchsen-Adapteranschluss