×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

1m USB Nullmodem RS232 Adapter Kabel - USB 2.0 auf Seriell DB9 mit FTDI Chipsatz

Produkt-ID: ICUSB232FTN

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop eine serielle RS232 Null-Modem--Schnittstelle über USB hinzu.

Merkmale
  • USB-auf-Nullmodem-RS232-Serieller-Adapter (gekreuzt)

  • Integrierter FTDI USB UART Chip

  • Baud-Rate bis zu 921,6 Kbit/s

Mehr Merkmale . . .
  • Zuordnung der COM-Ports wird auch nach Reboot beibehalten.

  • Stromversorgung über USB - kein externer Netzadapter erforderlich

  • Kompatibel mit den USB 1.1 oder 2.0-Ports

  • Kompatibel mit Windows®, Mac OS und Linux

  • Einzelkabeldesign zur Tragbarkeit

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:


Verfügbar in
27,34 € EUR ohne USt
32,81 € mit USt

ID: ICUSB232FTN

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das FTDI USB-auf-Nullmodem-Serielle-Adapterkabel (1 Port) ICUSB232FTN konvertiert einen verfügbaren USB 1.1 oder 2.0-Port in einen RS232-Nullmodem-Seriellen-DB9-Port, sodass DCE/DTE-Konflikte direkt gelöst werden, ohne dass zusätzliche kreuzverdrahtete serielle Kabel oder Adapter erforderlich sind.

Dieser kompakte Adapter verfügt über COM-Speicherung, wodurch die COM-Portwerte nach dem Entfernen und wieder Einstecken des Kabels am Hostcomputer automatisch beibehalten werden. Das gleiche gilt für einen System-Neustart. Das integrierte FTDI-Chipset unterstützt zusätzliche Benutzeranpassungen, modernste Funktionen und Kompatibilität, die von anderen Lösungen nicht unbedingt geboten werden.

Der USB-auf-Nullmodem-Adapter ist kompatibel mit einer Reihe von Betriebssystemen, einschließlich Windows®, Windows CE, Mac OS und Linux, sodass die Integration in gemischte Umgebungen einfacher wird.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Der USB-auf-Nullmodem-Serielle-Adapter korrigiert DTE/DCE-Konflikte ohne zusätzliche Adapter oder Kabel
  • Das FTDI-Chipset kann individuell konfiguriert werden und ist dank umfangreicher Kompatibilität die ideale Lösung für jede Konfiguration
  • Das handliche, über USB-Anschluss versorgte Gerät bedarf zur Stromversorgung keiner sperrigen Netzteile oder einer Steckdose
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, 98SE, XP Embedded, CE (4.2+)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Mac OS® 10.x (Tested up to 10.10)
Linux 2.4.x / 2.6.x

Anwendungen
  • Perfekt für IT-Administratoren, die für ihre neueren Notebooks, PCs und Server ohne integrierte RS232-Anschluss weiterhin ältere Peripheriegeräte benutzen wollen.
  • Verbinden, überwachen und steuern Sie Industrie-/Automobil-Sensoren und -Ausrüstung.
  • Verbinden Sie Barcodeleser, Rechnungsdrucker und andere Verkaufsstellen-Geräte.
  • Schließen Sie LED- und Digital Signage-Boards an serielle Kommunikationsports an, und programmieren Sie sie.
  • Anschluss an einen Satellitenempfänger, ein serielles Modem oder PDU
Produktnummern
Ingram Germany V931960
UPC Code 065030846837
Garantie-Informationen
Warranty 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID FTDI - FT232RL
Portart Kabeladapter
Ports 1
Schnittstelle Seriell
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - DB-9 (9-polig; D-Sub) Buchse
1 - USB A (4-polig) Stecker
Leistung
Datenbit 7, 8
FIFO 256 Bytes
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
Parität None, Odd, Even, Mark, Space
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 2
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, 98SE, XP Embedded, CE (4.2+)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Mac OS® 10.x (Tested up to 10.10)
Linux 2.4.x / 2.6.x
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Ein verfügbarer USB 1.1-Port (oder höher)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 33.5 mm [1.3 in]
Produktgewicht 88 g [3.1 oz]
Produkthöhe 16.5 mm [0.6 in]
Produktlänge 179 mm [7 in]
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-auf-RS-232-Nullmodem-Adapter
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung
2 Port FTDI USB auf Seriell RS232 Adapter - USB zu RS-232 Kabel
ICUSB2322F

2 Port FTDI USB auf Seriell RS232 Adapter - USB zu RS-232 Kabel

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop zwei serielle RS232-Ports mit COM-Beibehaltung über USB hinzu.

55,94 € ohne USt
67,13 € mit USt

USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO

USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.

24,78 € ohne USt
29,74 € mit USt

USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321X

USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie einen seriellen RS-232-Port mit COM-Retention zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

35,59 € ohne USt
42,71 € mit USt

USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Schnittstellen Konverter
ICUSB232C2

USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Schnittstellen Konverter

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

41,95 € ohne USt
50,34 € mit USt

USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2322X

USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

49,23 € ohne USt
59,08 € mit USt

USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2324X

USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 4 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

96,64 € ohne USt
115,97 € mit USt

8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter
ICUSB2328

8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop acht serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

228,90 € ohne USt
274,68 € mit USt

60cm Internes USB 10 Pin Header auf Serielles RS232/ DB9 Slotblech
ICUSB232INT1

60cm Internes USB 10 Pin Header auf Serielles RS232/ DB9 Slotblech

Fügen Sie jedem beliebigen System mit freiem USB Hauptplatine-Header eine serielle RS232-Schnittstelle hinzu

29,23 € ohne USt
35,08 € mit USt

61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter
ICUSB232INT2

61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter

Fügen Sie jedem beliebigen System mit freiem USB Hauptplatine-Header zwei serielle RS232-Ports hinzu

59,75 € ohne USt
71,70 € mit USt

1,8m Serielles DB9 Straight Through Kabel - Stecker/Buchse
MXT100

1,8m Serielles DB9 Straight Through Kabel - Stecker/Buchse

Verlängern Sie Ihr EGA-Monitorkabel oder Mauskabel um 1,8 m.

3,06 € ohne USt
3,67 € mit USt

DB9 auf DB25 Seriell Kabeladapter - Bu/Bu
AT925FF

DB9 auf DB25 Seriell Kabeladapter - Bu/Bu

Konvertiert einen DB9-Stecker in eine DB25-Buchse

2,15 € ohne USt
2,58 € mit USt

5 Port HighSpeed USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte
PCI420USB

5 Port HighSpeed USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte

Rüsten Sie jeden Desktopcomputer mit PCI-Steckplatz mit 5 zusätzlichen USB 2.0-Ports auf.

14,77 € ohne USt
17,72 € mit USt

16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15

5m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Betreiben Sie zuverlässig ein USB 2.0-Gerät um weitere 5 m entfernt.

19,22 € ohne USt
23,06 € mit USt

4 Port USB 2.0 PCI Express Schnittstellenkarte
PEXUSB400

4 Port USB 2.0 PCI Express Schnittstellenkarte

Rüsten Sie Ihren PCI Express-PC mit vier unabhängigen USB 2.0 Ports mit einer maximalen Übertragungsrate von 480 Mbit/s pro Port auf

68,92 € ohne USt
82,70 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.