Thunderbolt Kabel 3m - Stecker/Stecker
TBOLTMM3MVerbinden Sie Thunderbolt™-Geräte in bis zu 3 m Entfernung mit Unterstützung für volle 10-Gbit/s-Leistung
104,39 € inc VAT
Unsere 3 m langen Thunderbolt™-Kabel bieten eine zuverlässige, hochwertige Lösung für die Nutzung der Geschwindigkeit und Leistung der Thunderbolt™-Technologie und bieten volle 10 Gbit/s Leistung während Daten und Video in einem einzigen Hochleistungskabel zusammengefasst sind.
Die Kabel unterstützen Reihenschaltung von bis zu 6 kompatiblen Thunderbolt-Geräten für optimale Leistung und einfachere Konfiguration. Und mit Dual Channel, bidirektionaler Datenübertragung und Unterstützung für Stromversorgung (bei bus-betriebenen Geräten) bieten diese Thunderbolt-Kabel die robuste Leistung, die für optimale Verbindungen erforderlich ist.
Dieses hochwertige Thunderbolt™-Kabel wurde speziell als zuverlässige Lösung für Geräteverbindungen von bis zu 3 m entwickelt und bietet ausreichend Kabellänge zum Anschließen kompatibler Geräte in den benötigten Positionen.
Mit unserer 2-jährigen Herstellergarantie.
Der StarTech.com-Vorteil
- Hochwertige Kabelkonstruktion gewährleistet, dass Benutzer ihre Thunderbolt-Geräteverbindungen optimal nutzen können
- Alle StarTech.com Thunderbolt™-Kabel werden mit einer 2-jährigen Garantie geliefert
Merkmale
- Zweikanalige, simultane bidirektionale Daten- und Videoübertragungen bis zu 10 Gbit/s
- Unterstützt Stromversorgung über Kabel für bus-betriebene Thunderbolt™-Geräte
Anwendungen
- Verbinden eines Thunderbolt™-fähigen Computers mit einem Thunderbolt-fähigen Gerät in bis zu 3 m Entfernung, z. B. einem externen Laufwerkgehäuse, RAID-Array, Monitor usw.
- Verbinden von zwei Thunderbolt-fähigen Mac®-Computern für Target Disk Mode-Dateiübertragungen
- Schließen Sie ein Thunderbolt-fähiges MacBook® Pro an einen iMac® an, um den iMac als Display für das MacBook Pro zu verwenden
Produktnummern
| UPC Code | 065030848060 |
Technische Spezifikationen
| Garantie-Informationen | |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Hardware | |
| Steckverbinderplatten | Nickel |
| Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Steckverbinder | |
| Steckverbinder A | 1 - Thunderbolt™ (20-polig) Male |
| Steckverbinder B | 1 - Thunderbolt™ (20-polig) Male |
| Physische Eigenschaften | |
| Drahtstärke | 34 AWG |
| Farbe | Schwarz |
| Kabellänge | 3 m [9.8 ft] |
| Produktgewicht | 0.1 kg [0.3 lb] |
| Produktlänge | 3 m [9.8 ft] |
| Verpackungsinformationen | |
| Paketmenge | 1 |
| Versandgewicht (Verpackung) | 0.1 kg [0.3 lb] |
| Verpackungsinhalt | |
| Im Paket enthalten | 1 - 3 m Thunderbolt-Kabel - Stecker/Stecker |
Verwandte Produkte
Downloads
Data Sheet(s)
- TBOLTMM3M_Datasheet-DE.pdf
Deutsch - TBOLTMM3M_Datasheet.pdf
English - TBOLTMM3M_Datasheet-ES.pdf
Español - TBOLTMM3M_Datasheet-FR.pdf
Français - TBOLTMM3M_Datasheet-IT.pdf
Italiano - TBOLTMM3M_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
