×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

3m Kaltgeräte Y-Verlängerung C14 auf 2x C13 - Computer / PC Stromkabel

Produkt-ID: PXT100Y

Versorgen Sie zwei Geräte (Computer, Monitor, Drucker) über eine einzige Steckdose mit Strom

Merkmale
  • 1x IEC 320 C14-Anschluss

  • 2x IEC 320 C13-Anschluss

  • Ausgelegt für 240 V bei 10 A

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:


15,30 € ohne USt
18,36 € mit USt

ID: PXT100Y

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das 3 m lange Computernetzkabel PXT100Y ist mit einem C14- und zwei C13-Stromanschlüssen versehen, sodass zwei Geräte an einen Netzanschluss angeschlossen werden können. Dadurch wird an der Steckerleiste, am Überstromschutz oder an der Wandsteckdose Platz frei für andere Geräte.

Dieses Y-Netzkabel ist hervorragend für Computer, Monitore oder Drucker geeignet und wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Schaffen Sie Platz an Steckerleiste, Überstromschutz oder Wandsteckdose
  • Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
  • Schließen Sie zwei Computer, Monitore und/oder Drucker an einen einzigen Netzanschluss an einer Steckerleiste, einen Überstromschutz oder eine Wandsteckdose an
Produktnummern
Ingram Germany V932313
UPC Code 065030830805
Garantie-Informationen
Warranty Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 3
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp SJT
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - IEC 60320 C14 Strom
Steckverbinder B 2 - IEC 60320 C13 Strom
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 16 AWG
Kabellänge 3 m [10 ft]
Produktlänge 3 m [10 ft]
Strom
Eingangsspannung 110 ~ 240 AC
Eingangsstrom 10A
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 500 g [17.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 m Computernetzkabel-Splitter IEC320 C14 auf 2x IEC320 C13

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.