Laptop-Dockingstationen
Entwickelt und getestet für universelle Kompatibilität und maximale Leistung
Dockingstationen mit universeller Kompatibilität
Garantierte Kompatibilität mit allen wichtigen Betriebssystemen, Marken und Hardwareplattformen, einschließlich USB-C, USB4 und USB-A Laptops.
Garantierte Kompatibilität
Universelle Dockingstationen vereinfachen die Implementierung, da sie mit jeder Hardware- oder Betriebssystemplattform kompatibel sind. Dies macht sie ideal für die Standardisierung eines Docks in gemischten Hardware- oder Betriebssystemumgebungen.
Ideal für:
- Hot desks / Hoteling
- Gemischte Hardware-Implementierungen
- Mehrere Monitore auf dem MacBook Air einrichten (Apple M Serie Prozessoren)
Flexible Multi-Monitor-Docking-Funktionen
Universelle Docks ermöglichen bis zu 4 externe Monitore mit allen Systemen, einschließlich Windows, MacBook und Chromebook Laptops. DisplayLink-Optionen sind für Apple M3 / M2 / M1 Systeme der Einstiegsklasse und MacBook Air Laptops erhältlich. Erfahren Sie mehr über unsere Multimonitor-Lösungen für MacBook Laptops.
Empfohlene Dockingstationen für universelle Kompatibilität
4K USB-C Dock, Dreifach UHD 4K Monitor Dockingstation
Mit diesem 4K-Dreifachdock für Mac-, Windows- und Chrome-USB-C-Notebooks können Sie Ihre Produktivität steigern.
USB-C Drei Monitor Dockingstation - HDMI/DP Dreifach 4K USB C Dock
Diese USB-C Dreifach 4K Monitor Dockingstation ermöglicht eine große Flexibilität am Arbeitsplatz, da sie mit USB-C oder Thunderbolt 3/Thunderbolt 4 Laptops.
Universale Laptop Dockingstation, Hybrid USB-C & USB-A Dock
Diese zertifizierte, universelle Dockingstation für USB-C und USB-A Laptops ermöglicht den Übergang vom alten USB-A (USB 3.0) zum neuen USB-C.
High Performance Docking Stations
Einfache treiberlose Einrichtung und leistungsstarke Videoausgabe unter Nutzung der Fähigkeiten Ihres Grafikprozessors
GPU-Leistungsvideo
Für anspruchsvolle Anwendungen, die leistungsstarke Video- und Konnektivitätsoptionen erfordern, sind Performance-Docks die ideale Lösung.
Ideal für:
- Medienerstellung, CAD
- Fachleute, die leistungsstarke Multimonitor-Videofunktionen benötigen
Treiberlose Technologie für einfachere Installationen
Die treiberlose Docking-Technologie sorgt für eine einfache Remote-Installation in Unternehmen und für supportfreie Arbeitsumgebungen.
Empfohlene High Performance Docks
Thunderbolt 4 Dockingstation, Multi Monitor Dock für 4 Monitore
Diese Thunderbolt 4-zertifizierte Dockingstation nutzt einen einzelnen Thunderbolt 3-, Thunderbolt 4-, USB4- oder USB-Typ-C-Anschluss an einem Host-Computer, um eine Hochleistungsverbindung bereitzustellen.
Thunderbolt 4 Docking station, 96W PD
Mit dieser Thunderbolt 4 zertifizierten Dockingstation können Sie einen einzelnen Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 oder USB4 Port nutzen, um eine hohe Performance zu erzielen und Ihren Thunderbolt 4 oder USB4 Windows Laptop laden.
Thunderbolt 3 Dock mit USB-C Host-Kompatibilität
Eine leistungsstarke Thunderbolt 3 zertifizierte Dockingstation mit USB Typ-C kompatibel mit Dual-Monitor 4K 60 Hz.
Spezial-Dockingstationen
Spezielle Dockingstationen sind ideal für Benutzer, die Funktionen benötigen, die bei den meisten Dockingstationen nicht zu finden sind. Diese Docking-Stationen bieten sowohl universelle Kompatibilität als auch einzigartige Merkmale, die die Produktivität bei speziellen Anwendungen erhöhen.
Dual-Laptop USB-C KVM-Dockingstation
Andocken und Umschalten zwischen zwei Laptops und gemeinsame Nutzung von zwei 4K 60Hz Bildschirmen (auch mit einem MacBook Air), Tastatur, Maus und anderen USB-Peripheriegeräten, unabhängig von Hardwareplattform oder Betriebssystem. Dieses Dock liefert außerdem 90 W Strom an den aktiven Host-Computer und 45 W Strom an den zweiten PC, so dass beide Laptops gleichzeitig aufgeladen werden können.
USB-C Dock - 4K 60Hz Quad Monitor Docking Station
Dieses Dock bietet universelle Kompatibilität mit jedem USB-C-Laptop und ermöglicht eine 4K 60Hz Quad-Monitor-Konnektivität, die über das hinausgeht, wozu Ihr Laptop allein in der Lage sein könnte. Kompatibel mit Windows Laptops, MacBook Air / Pro Laptops und Chromebooks. Das Quad-Monitor-USB-C-Dock ist ideal für den Finanzsektor/Handel, die Steuerung/Überwachung oder jede andere Anwendung, für die mehrere Bildschirme erforderlich sind.
Der StarTech.com Leistungsvorteil
Garantierte Kompatibilität und maximale Leistung
StarTech.com bietet eine große Auswahl an Dockingstationen, die für maximale Kompatibilität und Leistung in jeder Geschäftsumgebung entwickelt wurden. Unser Engagement für die Leistung unserer Produkte ist das Herzstück unserer Mission: Schwer zu findende Produkte für IT-Experten einfach zu machen.
Strenge Tests in unserem Innovationslabor und Zertifizierungen durch Drittparteien garantieren die Kompatibilität mit allen Business-Laptops, Betriebssystemen und Hardware-Plattformen.
Volle Leistung und Ladung
Unsere Netzteile sind so spezifiziert, dass sie Ihr Notebook und Ihre Peripheriegeräte unterbrechungsfrei mit voller Leistung versorgen, ohne dass es zu Drosselungen oder Stromsparmaßnahmen kommt.
Sicherheit der Docking Station
Sichern Sie Peripheriegeräte und das Dock mit K-Slot Schlossanschlüssen.
Flexible Montageoptionen
Viele unserer Dockingstationen sind an der Unterseite mit Schraublöchern für eine einfache Tisch-, Wand- oder VESA-Montage ausgestattet. Perfekt für den Einsatz in großen Büros, an Hot Desks oder in hoteling Räumen.
Vereinfachte Sicherheit & Support
Die Dienstprogramme der Connectivity Tools von StarTech.com erleichtern die Verwaltung der Netzwerksicherheit und die Bereitstellung von Support und bieten gleichzeitig eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit.
Erfahren Sie mehr über die Connectivity Tools, die exklusiv mit StarTech.com Dockingstationen erhältlich sind.
MAC Address Passthrough
Weitergabe der MAC-Adresse der Ethernet-Schnittstelle des Hostsystems.
Protokolliert das Verbinden/Trennen von USB-Geräten zusammen mit einem Zeitstempel.
Wiederherstellen der Fensterpositionen von Anwendungen beim erneuten Verbinden.
Schaltet das Notebook automatisch auf die zuverlässigere und schnellere kabelgebundene Verbindung um.
Multiport-Adapter für hybride Arbeitskräfte
Multiport-Adapter sind eine tragbare Alternative zu herkömmlichen Laptop-Dockingstationen und bieten ähnliche Funktionen in einem kompakten und reisefreundlichen Design.